Menu  Rechercher

Agencements de poignées 8.5 mm 11.0 mm Acier inoxydable

Article de code:

487500E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 35,7305 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

35,73 €

1 x 35,7305 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage 8.5 mm
Largeur de base 46.0 mm
Distance du trou de montage 500.0 mm
Hauteur totale 80.0 mm
Longueur totale 533.0 mm
Longueur filetage 11.0 mm
Ø de tube 30.0 mm
Matière de la poignée Acier inoxydable
Forme de poignée U
Type de montage Threaded Female
Code produit 8302420090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter