20075859
487700E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 27,4938 € |
5 + | 24,7444 € |
Filetage | 8.5 mm |
---|---|
Largeur de base | 46.0 mm |
Largeur de base | 1.811 in |
Distance du trou de montage | 700.0 mm |
Distance du trou de montage | 27.559 in |
Hauteur totale | 80.0 mm |
Hauteur totale | 3.15 in |
Longueur totale | 733.0 mm |
Longueur totale | 28.858 in |
Longueur filetage | 11.0 mm |
Longueur filetage | 0.433 in |
Ø de tube | 30.0 mm |
Ø de tube | 1.181 in |
Matière de la poignée | Acier inoxydable |
Forme de poignée | U |
Type de montage | Threaded Female |
Code produit | 8302420090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.