Menu  Rechercher

Poignée de traction 152.0 mm PA 6 30% FV Noir

La poignée en plastique avec un trou traversant alésé pour installation frontale est conçue pour les portes, armoires et autres meubles. Cela permet l'utilisation de vis ou de boulons pour une fixation sûre à la surface voulue. Résistante à la corrosion et aux impacts. Fabriquée en PA 6 30% FV noir.
Référence Essentra :

20064631

Référence du fabricant:

1861

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 3,8012 €
25 - 249 1,9206 €
250 + 1,5337 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

19,01 €

5 x 3,8012 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style de poignée En pont
Type de montage Front Counterbored Through Hole
Largeur de base 25.0 mm
Longueur de poignée 173.0 mm
Distance du trou de montage 152.0 mm
Hauteur totale 53.5 mm
Diamètre de filetage 6.2 mm
Finition de la poignée Sans finition
Matière de la poignée PA 6 30% FV
Forme de poignée Barre rectangulaire
Couleur de la poignée Noir
Normes DIN-EN ISO 1043-1
Caractéristiques DIN-EN ISO 1043-1
Code produit 3926909790
Standard DIN

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter