20064648
1862
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 24 | 3,8012 € |
25 - 249 | 1,9206 € |
250 + | 1,5337 € |
Style de poignée | En pont |
---|---|
Type de montage | Front Counterbored Through Hole |
Largeur de base | 25.0 mm |
Largeur de base | 0.984 in |
Longueur de poignée | 152.0 mm |
Longueur de poignée | 5.984 in |
Distance du trou de montage | 152.0 mm |
Distance du trou de montage | 5.984 in |
Hauteur totale | 53.5 mm |
Hauteur totale | 2.106 in |
Diamètre de filetage | 6.8 mm |
Diamètre de filetage | 0.268 in |
Finition de la poignée | Sans finition |
Matière de la poignée | PA 6 30% FV |
Forme de poignée | Barre rectangulaire |
Couleur de la poignée | Noir |
Normes | DIN-EN ISO 1043-1 |
Caractéristiques | DIN-EN ISO 1043-1 |
Code produit | 3926909790 |
Standard | DIN |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.