Cette gamme de poignées en T convient particulièrement aux armoires à grandes portes. La matière inox et l'indice IP 65 rendent ces serrures à usage intensif adaptée aux environnements dangereux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Longueur totale | Profondeur totale | Largeur totale | Type de loquet | Poignée minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,124 € - 20,124 € | 1 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
| 25,9255 € - 28,8061 € | 318 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
| 16,7975 € - 16,7975 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Clé Euro (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,7975 € - 16,7975 € | 12 En stock |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cape anti-poussière, clés identiques
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 18,2788 € - 18,2788 € | 22 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cape anti-poussière, clés identiques
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,1887 € - 10,2097 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Clé Euro (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,1647 € - 12,4051 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Sans cylindre
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,7975 € - 16,7975 € | 5 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cape anti-poussière, clés identiques
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 18,2788 € - 18,2788 € | 16 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Clé Euro (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,9299 € - 13,9299 € | 7 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Sans cylindre
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,9299 € - 13,9299 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Sans cylindre
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,7975 € - 16,7975 € | 2 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cape anti-poussière, clés identiques
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,7975 € - 16,7975 € | 16 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Clé Euro (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,2788 € - 18,2788 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cape anti-poussière, clés identiques
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,1887 € - 10,2097 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Clé Euro (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 13,9299 € - 13,9299 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Sans cylindre
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,7975 € - 16,7975 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Clé Euro (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,7474 € - 10,8305 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cape anti-poussière, clés identiques
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer