Menu  Rechercher

Poignée encastrée 96.0 mm 56.0 mm ABS Noir

Référence Essentra :

10119020

Référence du fabricant:

074E

1003 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 7,3724 €
25 - 249 5,266 €
250 - 499 5,0125 €
500 + 4,745 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 5

Prix total :

36,86 €

5 x 7,3724 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 96.0 mm
Hauteur totale 56.0 mm
Forme de poignée Rectangulaire
Style de poignée Poignée encastrée encliquetable
Type de montage Clip On
Matière de la poignée ABS
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Le produit 074E remplace:

Poignée encastrée 96.0 mm 56.0 mm ABS Noir
Référence Essentra : 10139387
Référence du fabricant: 468511

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter