Menu  Rechercher

Poignée encastrée 92.3 mm 36.0 mm ABS Noir

Recessed pull handle with snap fit design. This flush pull handle has a low-profile design. Made from UL94 HB rated ABS.
Référence Essentra :

10336175

Référence du fabricant:

1239055

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 3,0836 €
200 - 399 2,9427 €
400 + 2,7879 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

61,67 €

20 x 3,0836 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style de poignée Poignée encastrée encliquetable
Type de montage à clipser
Matière de la poignée ABS
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter