Menu  Rechercher

Poignée encastrée 135.8 mm 36.0 mm ABS Noir

Recessed pull handle with snap fit design. This flush pull handle has a low-profile design. Made from UL94 HB rated ABS.
Référence Essentra :

10336182

Référence du fabricant:

1239056

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 + 0,9264 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

18,53 €

20 x 0,9264 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 135.8 mm
Hauteur totale 36.0 mm
Longueur de poignée 129.1 mm
Profondeur d'alésage 16.5 mm
Profondeur totale 18.5 mm
Longueur du trou de montage 132.0 mm
Largeur du trou de montage 31.0 mm
Style de poignée Poignée encastrée encliquetable
Type de montage Snap Fit
Matière de la poignée ABS
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Le produit 1239056 remplace:

Recessed Handle - Handle Style - Snap fit pull handle ; Colour - Black ; Overall Height : 36.0 mm | 1.417 in ; Overall Length : 136.0 mm | 5.354 in
Référence Essentra :
Référence du fabricant: 493585

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter