Menu  Rechercher

Poignée encastrée 187.0 mm 79.0 mm ABS Noir

Recessed pull handle with snap fit design. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Carrying capacity of 750N/Pair. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS.
Référence Essentra :

10273500

Référence du fabricant:

493463

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 17,8397 €
10 - 19 16,9386 €
20 + 16,0515 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 187.0 mm
Hauteur totale 79.0 mm
Profondeur totale 22.0 mm
Longueur du trou de montage 171.0 mm
Largeur du trou de montage 73.0 mm
Forme de poignée Rectangulaire
Style de poignée Poignée encastrée encliquetable
Type de montage Clip On
Matière de la poignée ABS
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur Noir
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter