Menu  Rechercher

Poignée de traction 90.0 mm 40.0 mm ABS Gris

Recessed pull handle with snap fit design. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Made from ABS. Remplace le(s) n° d'articles: 493460
Référence Essentra :

20338466

Référence du fabricant:

67428

10 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 10,6905 €
50 + 9,6215 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

106,91 €

10 x 10,6905 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 90.0 mm
Hauteur totale 40.0 mm
Profondeur totale 16.0 mm
Longueur du trou de montage 83.0 mm
Largeur du trou de montage 34.0 mm
Forme de poignée Rectangulaire
Style de poignée Poignée de traction
Type de montage Par encliquetage
Matière de la poignée ABS
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur Gris
Code produit 3926909790

Le produit 67428 remplace:

Poignée encastrée 90.0 mm 40.0 mm ABS Gris
Référence Essentra : 10273470
Référence du fabricant: 493460

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter