Menu  Rechercher

Poignée de traction 110.0 mm 56.0 mm ABS Noir

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Remplace le(s) n° d'articles: 493461
Référence Essentra :

20547165

Référence du fabricant:

77420

1146 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 13,6164 €
5 + 12,2548 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,62 €

1 x 13,6164 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 110.0 mm
Hauteur totale 56.0 mm
Profondeur totale 18.0 mm
Longueur du trou de montage 103.0 mm
Largeur du trou de montage 49.0 mm
Forme de poignée Rectangulaire
Style de poignée Poignée de traction
Type de montage Clip On
Matière de la poignée ABS
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Le produit 77420 remplace:

Poignée encastrée 110.0 mm 56.3 mm ABS Noir
Référence Essentra : 10273487
Référence du fabricant: 493461

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter