Menu  Rechercher

Poignée encastrée 133.0 mm 22.0 mm PA Noir

Screw on Flush Handles can be mounted horizontally or vertically and is fixed using M6 screws (not supplied).
Référence Essentra :

10203941

Référence du fabricant:

1287197

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 26,4057 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

264,06 €

10 x 26,4057 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 6.6 chargé 30 % fibre de verre
Forme de poignée Rectangulaire
Style de poignée Affleurant
Type de montage Montage à l'aide de vis
Forme/style encastrable Rectangulaire
Code produit 3926909790

Le produit 1287197 remplace:

Poignée encastrée 133.0 mm Polyamide Noir
Référence Essentra : 10550588
Référence du fabricant: 493455

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter