Menu  Rechercher

Poignée encastrée 131.0 mm 58.0 mm ABS Noir

Screw mounted recessed handle from ABS. Ergonomic design with extra deep recess. Can be mounted both horizantally or vertically. Screws are not supplied. Remplace le(s) n° d'articles: 493456
Référence Essentra :

20338428

Référence du fabricant:

47420

340 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 11,4534 €
50 + 10,3081 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 50

Prix total :

114,53 €

10 x 11,4534 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Forme de poignée Rectangulaire
Style de poignée Affleurant
Type de montage Montage à l'aide de vis
Forme/style encastrable Rectangulaire
Longueur totale 131.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter