Menu  Rechercher

Poignée encastrée 101.0 mm 15.0 mm ABS Gris

Screw mounted recessed handle with a Polyamide (PA) shell. Strong handle that can be fixed using M6 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically.
Référence Essentra :

10273449

Référence du fabricant:

493457

10 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 9,327 €
20 - 39 8,8571 €
40 + 8,3873 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

18,65 €

2 x 9,327 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Forme de poignée Rectangulaire
Style de poignée Affleurant
Type de montage Montage à l'aide de vis
Forme/style encastrable Trapèze
Longueur totale 101.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter