Menu  Rechercher

Poignée encastrée 102.0 mm 15.0 mm ABS Gris

Screw mounted recessed handle from ABS. This is a strong handle that can be fixed using M3 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically. Remplace le(s) n° d'articles: 493457
Référence Essentra :

20338435

Référence du fabricant:

57428

900 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 9,09 €
50 + 8,181 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 100

Prix total :

90,90 €

10 x 9,09 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Forme de poignée Rectangulaire
Style de poignée Affleurant
Type de montage Montage à l'aide de vis
Forme/style encastrable Trapèze
Longueur totale 102.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter