Menu  Rechercher

Poignées encastrées ergonomiques - Montage à l'aide de vis

En stock

Les poignées encastrées à montage à l'aide de vis peuvent être montées à fleur sur une porte ou un panneau avec des goujons de fixation. Le montage encastré est idéal dans un espace limité ou dans les endroits où une poignée saillante empêcherait le fonctionnement.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Matière Style de poignée Ajouter au panier
24,9197 € - 24,9197 € Demander le délai de livraison ici
Gris
Acier inoxydable
Poignée pliable
26,4057 € - 26,4057 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PA
Affleurant
29,4613 € - 29,4613 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Acier inoxydable
Poignée pliable
23,2992 € - 25,888 € 180 En stock
133.0 mm
Noir
PA6 GF
Affleurant
10,3081 € - 11,4534 € 340 En stock
Noir
ABS
Affleurant
8,181 € - 9,09 € 900 En stock
Gris
ABS
Affleurant
  • sur 3
Poignée encastrée 124.0 mm 59.0 mm M6 Acier inoxydable

1504633

Gamme de prix
24,9197 € - 24,9197 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Poignée pliable
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Forme/style encastrable
    Rectangular
Poignée encastrée 133.0 mm 22.0 mm PA Noir

1287197

Gamme de prix
26,4057 € - 26,4057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé 30 % fibre de verre
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Affleurant
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Poignée encastrée 124.0 mm 59.0 mm M6 Acier inoxydable

1504622

Gamme de prix
29,4613 € - 29,4613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Poignée pliable
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Forme/style encastrable
    Rectangular
Poignée encastrée 133.0 mm 23.0 mm PA6 GF Noir

97420

Gamme de prix
25,888 € - 23,2992 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6 + fibre de verre
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Affleurant
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Poignée encastrée 131.0 mm 58.0 mm ABS Noir

47420

Gamme de prix
11,4534 € - 10,3081 €

Niveaux de stock
340 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Affleurant
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Poignée encastrée 102.0 mm 15.0 mm ABS Gris

57428

Gamme de prix
9,09 € - 8,181 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Affleurant
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis