Menu  Rechercher

Poignée encastrée 29.0 140.0 Thermoplastique Gris pierre

Cette poignée de tirage encastrée est affleurante avec la surface, offrant un aspect attractif et discret. Elle est adaptée à des applications disposant de peu d'espace et son profil permet de protéger facilement de la poussière et des débris. Elle est utilisée sur des panneaux dont l'épaisseur est comprise entre 1 et 5 mm.
Référence Essentra :

20254797

Référence du fabricant:

20254797

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 21,21 €
5 - 9 20,15 €
10 - 19 19,09 €
20 + 18,03 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

21,21 €

1 x 21,21 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 29.0
r1 1-5
h1 140.0
h2 100.0
h3 120.0
w1 50.0
w2 30.0
Couleur Stone Grey
Matière Thermoplastique

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter