Menu  Rechercher

Porte-documents

En stock

Les porte-documents offrent un endroit où conserver la documentation qui doit être facilement accessible sur les capots de machines, tableaux électriques, et applications similaires. Les supports sont fournis avec des bandes auto-adhésives pour fixation rapide.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Application(s) compatible(s) Longueur totale Matière Profondeur totale Largeur totale Ajouter au panier
8,6312 € - 12,0837 € 4 En stock
A5
ABS
9,7999 € - 13,7198 € Demander le délai de livraison ici
A4
ABS
Porte-documents A5 212.0 mm ABS

10128725

Gamme de prix
12,0837 € - 8,6312 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Beige
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Type de montage
    Plaque carrée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Application(s) compatible(s)
    A5
Porte-documents A4 234.0 mm ABS

10128688

Gamme de prix
13,7198 € - 9,7999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Beige
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Type de montage
    Plaque carrée
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Application(s) compatible(s)
    A4