Menu  Rechercher

Goupille à ressort M6 3.5 14.0 Acier inoxydable

Ce poussoir à ressort dispose d'une fente et d'une bille en céramique conçues pour les applications qui requièrent un positionnement précis, une haute durabilité et une résistance à la corrosion. Sa bille en céramique le rend également idéal pour les applications à hautes vibrations. Il supporte des températures jusqu'à 250 ºC et est en inox.
Article de code:

20272692

5 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 7,96 €
20 - 49 7,16 €
50 - 99 6,77 €
100 - 499 5,97 €
500 + 5,17 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,96 €

1 x 7,96 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Normal
d1 M6
d2 3.5
l1 14.0
Course s1 1.0
w1 1.0
Charge du ressort F1 ≈ N 11.0
Charge du ressort F2 ≈ N 18.0
Poids g 1.6
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter