Menu  Rechercher

Goupille à ressort M6 3.5 14.0 Acier inoxydable

Ce poussoir à ressort dispose d'une fente et d'une bille en céramique conçues pour les applications qui requièrent un positionnement précis, une haute durabilité et une résistance à la corrosion. Sa bille en céramique le rend également idéal pour les applications à hautes vibrations. Il supporte des températures jusqu'à 250 ºC et est en inox.
Article de code:

20272760

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 8,57 €
20 - 49 7,71 €
50 - 99 7,28 €
100 - 499 6,43 €
500 + 5,57 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

8,57 €

1 x 8,57 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Increased
d1 M6
d2 3.5
l1 14.0
Course s1 1.0
w1 1.0
Charge du ressort F1 ≈ N 19.0
Charge du ressort F2 ≈ N 28.0
Poids g 1.8
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter