Menu  Rechercher

Goupille à ressort M8 4.5 16.0 Acier noir

Ce poussoir à ressort est doté d'une fente et d'une bille. Il est conçu pour fournir un enclenchement sûr, un indexage ou une application de pression. Sa conception à bille et fente empêche le poussoir de sortir accidentellement de sa position. Il peut supporter des températures jusqu'à 250 ºC et est en inox.
Référence Essentra :

20253318

Référence du fabricant:

20253318

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 2,45 €
20 - 49 2,21 €
50 - 99 2,08 €
100 - 499 1,84 €
500 + 1,59 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,45 €

1 x 2,45 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Increased
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Course s1 1.5
Charge du ressort F1 ≈ N 36.0
Charge du ressort F2 ≈ N 62.0
A/F 1.2
Poids g 3.6
Matière Acier noir

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter