Menu  Rechercher

Goupille à ressort M10 6.0 19.0 Acier inoxydable

Ce poussoir à ressort est doté d'une fente et d'une bille. Il est conçu pour fournir un enclenchement sûr, un indexage ou une application de pression. Sa conception à bille et fente empêche le poussoir de sortir accidentellement de sa position. Il peut supporter des températures jusqu'à 250 ºC et est en inox.
Référence Essentra :

20253424

Référence du fabricant:

20253424

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 6,84 €
20 - 49 6,16 €
50 - 99 5,81 €
100 - 499 5,13 €
500 + 4,45 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,84 €

1 x 6,84 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Normal
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Course s1 2.0
Charge du ressort F1 ≈ N 24.0
Charge du ressort F2 ≈ N 45.0
A/F 1.5
Poids g 6.6
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter