Menu  Rechercher

Goupille à ressort M24 15.0 34.0 Acier inoxydable

Ce poussoir à ressort est doté d'une fente et d'une bille. Il est conçu pour fournir un enclenchement sûr, un indexage ou une application de pression. Sa conception à bille et fente empêche le poussoir de sortir accidentellement de sa position. Il peut supporter des températures jusqu'à 250 ºC et est en inox.
Référence Essentra :

20253462

Référence du fabricant:

20253462

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 26,56 €
20 - 49 23,90 €
50 - 99 22,58 €
100 - 499 19,92 €
500 + 17,26 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

26,56 €

1 x 26,56 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Normal
d1 M24
d2 15.0
l1 34.0
Course s1 5.5
Charge du ressort F1 ≈ N 81.0
Charge du ressort F2 ≈ N 151.0
A/F 3.0
Poids g 72.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter