Menu  Rechercher

Poussoir à ressort - Bille - Fente

En stock

Ces poussoirs à ressort avec bille et fendus sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, une bille inox et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. Alors que la bille inox est sélectionnée pour sa résistance remarquable à la corrosion, elle assure la longévité et la fiabilité du poussoir, même dans des environnements difficiles. En outre, la bille inox permet un fonctionnement lisse, éliminant le frottement et l'usure.

Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Ils peuvent supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.

  • La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels.
  • La bille inox permet un fonctionnement lisse, éliminant le frottement et l'usure.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Acier inoxydable, Acier noirCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité l1 Charge du ressort F1 ≈ N Matière Course s1 Charge de ressort d1 d2 Ajouter au panier
3,84 € - 5,91 € 35 En stock
24.0
68.0
Acier noir
3.5
Increased
M16
10.0
1,71 € - 2,63 € 10 En stock
19.0
58.0
Acier noir
2.0
Increased
M10
6.0
2,83 € - 4,36 € 87 En stock
9.0
8.5
Acier inoxydable
0.8
Normal
M4
2.5
5,55 € - 8,54 € 5 En stock
22.0
26.0
Acier inoxydable
2.5
Normal
M12
8.0
4,82 € - 7,41 € 527 En stock
19.0
57.0
Acier inoxydable
2.0
Increased
M10
6.0
7,86 € - 12,09 € 3 En stock
24.0
68.0
Acier inoxydable
3.5
Increased
M16
10.0
17,54 € - 26,99 € 1 En stock
34.0
127.0
Acier inoxydable
5.5
Increased
M24
15.0
1,22 € - 1,87 € 94 En stock
7.0
3.0
Acier noir
0.4
Normal
M3
1.5
1,31 € - 2,02 € 167 En stock
16.0
18.0
Acier noir
1.5
Normal
M8
4.5
0,96 € - 1,48 € 47 En stock
14.0
11.0
Acier noir
1.0
Normal
M6
3.5
1,15 € - 1,77 € 412 En stock
12.0
15.0
Acier noir
0.9
Increased
M5
3.0
6,42 € - 9,87 € Demander le délai de livraison ici
30.0
84.0
Acier noir
4.5
Increased
M20
12.0
3,63 € - 5,58 € 16 En stock
16.0
18.0
Acier inoxydable
1.5
Normal
M8
4.5
4,45 € - 6,84 € Demander le délai de livraison ici
19.0
24.0
Acier inoxydable
2.0
Normal
M10
6.0
7,02 € - 10,80 € 113 En stock
24.0
41.0
Acier inoxydable
3.5
Normal
M16
10.0
4,21 € - 6,48 € 54 En stock
16.0
36.0
Acier inoxydable
1.5
Increased
M8
4.5
10,88 € - 16,74 € 14 En stock
30.0
84.0
Acier inoxydable
4.5
Increased
M20
12.0
  • sur 2
Goupille à ressort M16 10.0 24.0 Acier noir

20253349

Gamme de prix
5,91 € - 3,84 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Course s1
    3.5
Goupille à ressort M10 6.0 19.0 Acier noir

20253325

Gamme de prix
2,63 € - 1,71 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Course s1
    2.0
Goupille à ressort M4 2.5 9.0 Acier inoxydable

20253387

Gamme de prix
4,36 € - 2,83 €

Niveaux de stock
87 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Course s1
    0.8
Goupille à ressort M12 8.0 22.0 Acier inoxydable

20253431

Gamme de prix
8,54 € - 5,55 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Course s1
    2.5
Goupille à ressort M10 6.0 19.0 Acier inoxydable

20253509

Gamme de prix
7,41 € - 4,82 €

Niveaux de stock
527 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Course s1
    2.0
Goupille à ressort M16 10.0 24.0 Acier inoxydable

20253523

Gamme de prix
12,09 € - 7,86 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Course s1
    3.5
Goupille à ressort M24 15.0 34.0 Acier inoxydable

20253547

Gamme de prix
26,99 € - 17,54 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Course s1
    5.5
Goupille à ressort M3 1.5 7.0 Acier noir

20253196

Gamme de prix
1,87 € - 1,22 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Course s1
    0.4
Goupille à ressort M8 4.5 16.0 Acier noir

20253233

Gamme de prix
2,02 € - 1,31 €

Niveaux de stock
167 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Course s1
    1.5
Goupille à ressort M6 3.5 14.0 Acier noir

20253226

Gamme de prix
1,48 € - 0,96 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Course s1
    1.0
Goupille à ressort M5 3.0 12.0 Acier noir

20253295

Gamme de prix
1,77 € - 1,15 €

Niveaux de stock
412 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Course s1
    0.9
Goupille à ressort M20 12.0 30.0 Acier noir

20253356

Gamme de prix
9,87 € - 6,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Course s1
    4.5
Goupille à ressort M8 4.5 16.0 Acier inoxydable

20253417

Gamme de prix
5,58 € - 3,63 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Course s1
    1.5
Goupille à ressort M10 6.0 19.0 Acier inoxydable

20253424

Gamme de prix
6,84 € - 4,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Course s1
    2.0
Goupille à ressort M16 10.0 24.0 Acier inoxydable

20253448

Gamme de prix
10,80 € - 7,02 €

Niveaux de stock
113 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Course s1
    3.5
Goupille à ressort M8 4.5 16.0 Acier inoxydable

20253493

Gamme de prix
6,48 € - 4,21 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Course s1
    1.5
Goupille à ressort M20 12.0 30.0 Acier inoxydable

20253530

Gamme de prix
16,74 € - 10,88 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Course s1
    4.5