Menu  Rechercher

Poussoir à ressort - Goupille - Douille hexagonale

En stock

Ces poussoirs à ressort avec embout à broche et douille hexagonale sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, un embout à broche et un mécanisme à ressort, ainsi qu'une douille hexagonale. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

La conception fendue permet un réglage facile et un alignement précis, permettant un réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. La goupille du poussoir peut être facilement étendue ou rétractée à l'aide d'une force manuelle en l'installant par pression, permettant des des modifications ou des changements de position rapides.

La douille hexagonale facilite l'entraînement du poussoir à ressort à l'aide d'une clé hexagonale. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Si la goupille est en thermoplastique, il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.

  • Il est constitué de trois composants : un corps fileté, un embout à broche et un mécanisme à ressort, ainsi qu'une douille hexagonale.
  • Il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C.
  • La conception fendue permet un réglage facile et un alignement précis, permettant un réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir.
Matière: 303 Stainless, Thermo Pin, Acier inox 303, Acier noir Séries: SR32200

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 s1 Matière Charge de ressort d1 d2 t Ajouter au panier
14,8468 € - 19,7992 € Demander le délai de livraison ici
28.0
4.0
Acier inox 303
Augmenté
M12
6.0
2.0
14,7857 € - 19,7075 € Demander le délai de livraison ici
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normale
M12
6.0
2.0
8,6106 € - 11,4841 € Demander le délai de livraison ici
18.0
2.3
303 Stainless, Thermo Pin
Normale
M5
2.4
0.8
8,6106 € - 11,4841 € Demander le délai de livraison ici
20.0
2.5
303 Stainless, Thermo Pin
Normale
M6
2.7
0.9
9,8334 € - 13,1043 € Demander le délai de livraison ici
12.0
1.0
Acier inox 303
Normale
M3
1.0
0.5
49,4215 € - 65,8987 € Demander le délai de livraison ici
52.0
10.0
Acier inox 303
Augmenté
M24
12.0
3..0
9,7315 € - 12,9719 € Demander le délai de livraison ici
22.0
3.0
Acier inox 303
Augmenté
M8
3.5
1.4
11,0154 € - 14,6838 € Demander le délai de livraison ici
22.0
3.0
Acier inox 303
Augmenté
M10
4.0
1.4
21,9289 € - 29,2351 € Demander le délai de livraison ici
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normale
M12
6.0
2.0
11,0154 € - 14,6838 € Demander le délai de livraison ici
22.0
3.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normale
M10
4.0
1.4
36,5617 € - 48,749 € Demander le délai de livraison ici
40.0
7.0
Acier inox 303
Augmenté
M20
10.0
3.0
8,6106 € - 11,4841 € Demander le délai de livraison ici
18.0
2.3
Acier inox 303
Augmenté
M5
2.4
0.8
8,6106 € - 11,4841 € Demander le délai de livraison ici
20.0
2.5
Acier inox 303
Augmenté
M6
2.7
0.9
21,9289 € - 29,2351 € Demander le délai de livraison ici
32.0
5.0
Acier inox 303
Augmenté
M16
7.5
2.5
9,7315 € - 12,9719 € Demander le délai de livraison ici
22.0
3.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normale
M8
3.5
1.4
12,1904 € - 18,7528 € Demander le délai de livraison ici
40.0
5.0
Acier noir
Normale
M16
7.5
2.5
6,1679 € - 9,4906 € Demander le délai de livraison ici
18.0
2.3
Acier inox 303
Normale
M5
2.4
0.8
6,1679 € - 9,4906 € Demander le délai de livraison ici
15.0
1.5
Acier inox 303
Normale
M4
1.5
0.6
8,0473 € - 12,3773 € Demander le délai de livraison ici
22.0
3.0
Acier inox 303
Normale
M10
4.0
1.4
8,6184 € - 13,2599 € Demander le délai de livraison ici
35.0
4.0
Acier noir
Augmenté
M12
6.0
2.0
  • sur 4
Goupille à ressort M12 6.0 28.0 Acier inox 303

20760960

Gamme de prix
19,7992 € - 14,8468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Goupille à ressort M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761042

Gamme de prix
19,7075 € - 14,7857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Goupille à ressort M5 2.4 18.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761004

Gamme de prix
11,4841 € - 8,6106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Goupille à ressort M6 2.7 20.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761011

Gamme de prix
11,4841 € - 8,6106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Goupille à ressort M3 1.0 12.0 Acier inox 303

20760915

Gamme de prix
13,1043 € - 9,8334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0
Goupille à ressort M24 12.0 52.0 Acier inox 303

20760991

Gamme de prix
65,8987 € - 49,4215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Goupille à ressort M8 3.5 22.0 Acier inox 303

20760946

Gamme de prix
12,9719 € - 9,7315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M10 4.0 22.0 Acier inox 303

20760953

Gamme de prix
14,6838 € - 11,0154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761059

Gamme de prix
29,2351 € - 21,9289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Goupille à ressort M10 4.0 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761035

Gamme de prix
14,6838 € - 11,0154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M20 10.0 40.0 Acier inox 303

20760984

Gamme de prix
48,749 € - 36,5617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Goupille à ressort M5 2.4 18.0 Acier inox 303

20760922

Gamme de prix
11,4841 € - 8,6106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Goupille à ressort M6 2.7 20.0 Acier inox 303

20760939

Gamme de prix
11,4841 € - 8,6106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Goupille à ressort M16 7.5 32.0 Acier inox 303

20760977

Gamme de prix
29,2351 € - 21,9289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Goupille à ressort M8 3.5 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761028

Gamme de prix
12,9719 € - 9,7315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M16 7.5 40.0 Acier noir

20254407

Gamme de prix
18,7528 € - 12,1904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Goupille à ressort M5 2.4 18.0 Acier inox 303

20254216

Gamme de prix
9,4906 € - 6,1679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Goupille à ressort M4 1.5 15.0 Acier inox 303

20254209

Gamme de prix
9,4906 € - 6,1679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Goupille à ressort M10 4.0 22.0 Acier inox 303

20254247

Gamme de prix
12,3773 € - 8,0473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M12 6.0 35.0 Acier noir

20254438

Gamme de prix
13,2599 € - 8,6184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Augmenté
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0