Menu  Rechercher

Goupille à ressort M8 3.8 16.0 Acier inoxydable

Ce poussoir à ressort utilise une goupille à bout arrondi avec une fente. Cette caractéristique le rend excellent pour les applications qui requièrent un enclenchement ou lorsque la goupille peut entrer en contact avec des surfaces délicates, réduisant le frottement et le risque de se bloquer ou coincer. Il supporte des températures jusqu'à 250 °C.
Référence Essentra :

20253813

Référence du fabricant:

20253813

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 7,24 €
20 - 49 6,52 €
50 - 99 6,15 €
100 - 499 5,43 €
500 + 4,71 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,24 €

1 x 7,24 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Increased
d1 M8
d2 3.8
l1 16.0
n1 1.2
Course s1 2.0
Charge du ressort F1 ≈ N 23.0
Charge du ressort F2 ≈ N 59.0
Poids g 3.8
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter