Menu  Rechercher

Poussoir à ressort - Goupille - Fendue

En stock

Ce poussoir à ressort - Goupille - Fendue est utilisé pour le positionnement, l'indexage, l'application de pression, le levage et le verrouillage. Il se compose de trois parties : un corps fileté, une goupille de poussoir et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

Couramment utilisés pour un alignement précis et un positionnement sûr des composants. L'extension ou la rétractation de la goupille du poussoir peut verrouiller ou déverrouiller un composant, en assurant un alignement précis et en empêchant tout mouvement non intentionnel. Lorsque le poussoir est étendu, il se verrouille en place, empêchant le composant d'être déplacé ou délogé accidentellement.

Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. La goupille du poussoir peut être facilement étendue ou rétractée à l'aide d'une force manuelle en l'installant par pression, permettant des réglages ou des modifications de position rapides. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans les secteurs industriels comme la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux et d'éclairage

  • L'extension ou la rétractation de la goupille du poussoir peut verrouiller ou déverrouiller un composant, en assurant un alignement précis et en empêchant tout mouvement non intentionnel.
  • Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Acier inoxydable, Acier noir

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Course s1 Charge de ressort n1 d1 d2 Ajouter au panier
4,47 € - 6,88 € 117 En stock
16.0
Acier inoxydable
2.0
Normal
1.2
M8
3.8
5,25 € - 8,07 € 7 En stock
19.0
Acier inoxydable
2.5
Normal
1.5
M10
4.5
12,29 € - 18,90 € 27 En stock
30.0
Acier inoxydable
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
4,24 € - 6,52 € 84 En stock
24.0
Acier noir
4.5
Normal
2.0
M16
8.5
7,30 € - 11,23 € 31 En stock
30.0
Acier noir
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
1,38 € - 2,13 € 50 En stock
14.0
Acier noir
2.0
Increased
1.0
M6
2.7
3,32 € - 5,11 € 147 En stock
9.0
Acier inoxydable
1.5
Normal
0.6
M4
1.8
6,62 € - 10,18 € 123 En stock
22.0
Acier inoxydable
3.5
Normal
2.0
M12
6.2
4,71 € - 7,24 € 1 En stock
16.0
Acier inoxydable
2.0
Increased
1.2
M8
3.8
7,02 € - 10,80 € 3 En stock
22.0
Acier inoxydable
3.5
Increased
2.0
M12
6.2
  • sur 2
Goupille à ressort M8 3.8 16.0 Acier inoxydable

20253745

Gamme de prix
6,88 € - 4,47 €

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Goupille à ressort M10 4.5 19.0 Acier inoxydable

20253752

Gamme de prix
8,07 € - 5,25 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Goupille à ressort M20 10.0 30.0 Acier inoxydable

20253783

Gamme de prix
18,90 € - 12,29 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Goupille à ressort M16 8.5 24.0 Acier noir

20253615

Gamme de prix
6,52 € - 4,24 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Goupille à ressort M20 10.0 30.0 Acier noir

20253622

Gamme de prix
11,23 € - 7,30 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Goupille à ressort M6 2.7 14.0 Acier noir

20253646

Gamme de prix
2,13 € - 1,38 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Goupille à ressort M4 1.8 9.0 Acier inoxydable

20253714

Gamme de prix
5,11 € - 3,32 €

Niveaux de stock
147 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Goupille à ressort M12 6.2 22.0 Acier inoxydable

20253769

Gamme de prix
10,18 € - 6,62 €

Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Goupille à ressort M8 3.8 16.0 Acier inoxydable

20253813

Gamme de prix
7,24 € - 4,71 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Goupille à ressort M12 6.2 22.0 Acier inoxydable

20253837

Gamme de prix
10,80 € - 7,02 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0