20208998
20208998
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1+ | 3,9027 € |
1 - 19 | 3,83 € |
20 - 19 | 3,5155 € |
20 - 49 | 3,45 € |
50 - 99 | 3,3219 € |
100 - 99 | 2,9245 € |
100 - 499 | 2,87 € |
500 - 499 | 2,5373 € |
500+ | 2,49 € |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 5.0 |
d2 | 3.8 |
d3 | 5.6 |
d4 | 4.85 |
d5 ±0.04 | 5.0 |
l1 | 12.0 |
l2 | 0.9 |
l3 | 2.1 |
l4 | 6.0 |
s1 | 4.0 |
Charge du ressort F1 ≈ N | 3.3 |
Charge du ressort F2 ≈ N | 9.0 |
Température max. C | +250 |
Poids g | 1.2 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.