20209018
20209018
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | 5,10 € |
20 - 49 | 4,59 € |
50 - 99 | 4,34 € |
100 - 499 | 3,83 € |
500 + | 3,32 € |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 10.0 |
d2 | 8.1 |
d3 | 11.0 |
d4 | 9.55 |
d5 ±0.04 | 10.0 |
l1 | 26.0 |
l2 | 1.5 |
l3 | 4.2 |
l4 | 14.3 |
s1 | 8.0 |
Charge du ressort F1 ≈ N | 16.2 |
Charge du ressort F2 ≈ N | 29.0 |
Température max. C | +250 |
Poids g | 9.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.