Menu  Rechercher

Goupille à ressort 5.0 3.8 12.0 Acier inoxydable

Ce poussoir à ressort avec goupille et corps lisse est utilisé pour le placement, l'application de pression et le levage. Sa goupille offre un enclenchement et un alignement précis et son corps lisse le rend facile à insérer et à régler et permet un desserrage rapide. Son corps et son ressort sont en inox.
Référence Essentra :

20209032

Référence du fabricant:

20209032

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 4,04 €
20 - 49 3,64 €
50 - 99 3,43 €
100 - 499 3,03 €
500 + 2,63 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,04 €

1 x 4,04 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de l'axe POM
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 3.8
d3 5.6
d4 4.85
d5 ±0.04 5.0
l1 12.0
l2 0.9
l3 2.14
l4 6.0
s1 4.0
Charge du ressort F1 ≈ N 3.3
Charge du ressort F2 ≈ N 9.0
Température max. C -30/+50
Poids g 0.8
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter