Menu  Rechercher

Goupille à ressort 5.0 4.0 12.0 Acier inoxydable

Ce poussoir à ressort avec bille est utilisé pour le placement, l'application de pression et le levage. Sa bille s'engage plus doucement, diminuant ainsi l'usure sur la pièce et le poussoir. Son corps lisse facilite l'insertion et un desserrage rapide. Il est en inox et peut supporter des températures jusqu'à 250 ºC.
Article de code:

20208936

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 1,83 €
20 - 49 1,65 €
50 - 99 1,56 €
100 - 499 1,37 €
500 + 1,19 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1,83 €

1 x 1,83 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type With collar
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 4.0
d3 5.6
d4 4.85
d5 ±0.04 5.0
l1 12.0
l2 0.9
l3 2.1
l4 6.0
Charge du ressort F1 ≈ N 19.3
Charge du ressort F2 ≈ N 29.2
s1 2.3
Poids g 4.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter