Menu  Rechercher

Poussoirs à ressort - Bille - Lisse

En stock

Ces poussoirs à ressort avec embout à bille et corps lisse sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils se composent de trois parties : un corps lisse, un embout à bille et un mécanisme à ressort. Ils ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.

La bille du poussoir fournit un point de contact pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application. Le collier sur le poussoir à ressort joue une fonction de rétention, maintenant le poussoir fermement en place après son insertion.

Son corps lisse facilite l'insertion et est maintenu en place grâce à un ajustement serré, ainsi qu'à un desserrage rapide. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux, automobiles et d'éclairage.

  • Utilisés pour le placement, l'application de pression ou le levage.
  • Ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité l1 Charge du ressort F1 ≈ N Charge du ressort F2 ≈ N d1 +0.1 +0.04 Type d2 Ajouter au panier
2,05 € - 3,16 € Demander le délai de livraison ici
16.0
6.2
14.6
12.0
With collar
10.0
2,03 € - 3,12 € 130 En stock
6.0
3.0
6.5
5.0
With collar
4.0
2,45 € - 3,77 € 3799 En stock
4.0
1.8
3.5
3.0
With collar
2.4
1,74 € - 2,67 € 48 En stock
9.0
8.0
12.5
8.0
With collar
6.5
2,03 € - 3,12 € 64 En stock
13.5
11.9
22.3
10.0
With collar
8.0
0,88 € - 1,36 € 35 En stock
16.0
12.0
26.5
12.0
With collar
10.0
1,31 € - 2,02 € Demander le délai de livraison ici
18.0
40.0
67.3
8.0
With collar
6.5
2,98 € - 4,59 € Demander le délai de livraison ici
20.0
61.0
110.0
10.0
Without collar
8.0
2,76 € - 4,24 € 22 En stock
5.0
2.8
4.7
2.5
Without collar
1.5
2,52 € - 3,87 € 9 En stock
20.0
26.0
49.0
10.0
Without collar
8.0
2,27 € - 3,49 € 1378 En stock
13.5
11.9
22.3
10.0
With collar
8.0
1,42 € - 2,18 € 563 En stock
6.0
6.0
12.0
5.0
With collar
4.0
1,51 € - 2,33 € 293 En stock
9.0
6.0
14.5
3.5
Without collar
2.5
1,72 € - 2,65 € Demander le délai de livraison ici
15.0
18.0
31.0
6.0
Without collar
4.5
1,50 € - 2,30 € 1034 En stock
13.0
3.9
10.0
10.0
With collar
8.5
2,11 € - 3,25 € 163 En stock
7.0
5.5
11.5
6.0
With collar
5.0
0,85 € - 1,31 € 53 En stock
6.0
4.0
6.5
5.0
With collar
4.0
1,05 € - 1,61 € 1700 En stock
6.0
6.0
9.4
5.0
With collar
4.0
2,78 € - 4,27 € 11 En stock
16.0
14.0
25.0
12.0
With collar
10.0
2,85 € - 4,39 € 635 En stock
16.0
30.0
54.0
12.0
With collar
10.0
  • sur 4
Goupille à ressort 12.0 10.0 16.0 Acier inoxydable

20254582

Gamme de prix
3,16 € - 2,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Goupille à ressort 5.0 4.0 6.0 Acier inoxydable

20254605

Gamme de prix
3,12 € - 2,03 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Goupille à ressort 3.0 2.4 4.0 Acier inoxydable

20254599

Gamme de prix
3,77 € - 2,45 €

Niveaux de stock
3799 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.4
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Goupille à ressort 8.0 6.5 9.0 Acier inoxydable

20254681

Gamme de prix
2,67 € - 1,74 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Goupille à ressort 10.0 8.0 13.5 Acier inoxydable

20254735

Gamme de prix
3,12 € - 2,03 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Goupille à ressort 12.0 10.0 16.0 Acier inoxydable

20254780

Gamme de prix
1,36 € - 0,88 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Goupille à ressort 8.0 6.5 18.0 Acier inoxydable

20208950

Gamme de prix
2,02 € - 1,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Goupille à ressort 10.0 8.0 20.0 Acier inoxydable

20253134

Gamme de prix
4,59 € - 2,98 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    61.0
Goupille à ressort 2.5 1.5 5.0 Acier inoxydable

20252816

Gamme de prix
4,24 € - 2,76 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    2.8
Goupille à ressort 10.0 8.0 20.0 Acier inoxydable

20252892

Gamme de prix
3,87 € - 2,52 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    26.0
Goupille à ressort 10.0 8.0 13.5 Acier inoxydable

20252953

Gamme de prix
3,49 € - 2,27 €

Niveaux de stock
1378 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Goupille à ressort 5.0 4.0 6.0 Acier inoxydable

20252984

Gamme de prix
2,18 € - 1,42 €

Niveaux de stock
563 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Goupille à ressort 3.5 2.5 9.0 Acier inoxydable

20254506

Gamme de prix
2,33 € - 1,51 €

Niveaux de stock
293 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    6.0
Goupille à ressort 6.0 4.5 15.0 Acier inoxydable

20254551

Gamme de prix
2,65 € - 1,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    18.0
Goupille à ressort 10.0 8.5 13.0 Acier inoxydable

20254575

Gamme de prix
2,30 € - 1,50 €

Niveaux de stock
1034 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Goupille à ressort 6.0 5.0 7.0 Acier inoxydable

20254612

Gamme de prix
3,25 € - 2,11 €

Niveaux de stock
163 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Goupille à ressort 5.0 4.0 6.0 Acier inoxydable

20254667

Gamme de prix
1,31 € - 0,85 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0
Goupille à ressort 5.0 4.0 6.0 Acier inoxydable

20254704

Gamme de prix
1,61 € - 1,05 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Goupille à ressort 12.0 10.0 16.0 Acier inoxydable

20254742

Gamme de prix
4,27 € - 2,78 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Goupille à ressort 12.0 10.0 16.0 Acier inoxydable

20253028

Gamme de prix
4,39 € - 2,85 €

Niveaux de stock
635 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0