Menu  Rechercher

Poussoirs à ressort - Bille - Lisse

En stock

Ces poussoirs à ressort avec embout à bille et corps lisse sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils se composent de trois parties : un corps lisse, un embout à bille et un mécanisme à ressort. Ils ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.

La bille du poussoir fournit un point de contact pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application. Le collier sur le poussoir à ressort joue une fonction de rétention, maintenant le poussoir fermement en place après son insertion.

Son corps lisse facilite l'insertion et est maintenu en place grâce à un ajustement serré, ainsi qu'à un desserrage rapide. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux, automobiles et d'éclairage.

  • Utilisés pour le placement, l'application de pression ou le levage.
  • Ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité l1 Charge du ressort F1 ≈ N Charge du ressort F2 ≈ N d1 +0.1 +0.04 Type d2 Ajouter au panier
2,07 € - 3,19 € Demander le délai de livraison ici
15.0
36.0
60.5
6.0
Without collar
4.5
1,92 € - 2,96 € Demander le délai de livraison ici
12.0
18.7
25.1
4.5
Without collar
3.2
1,15 € - 1,77 € 13 En stock
6.0
0.5
4.7
5.0
With collar
4.0
1,25 € - 1,92 € Demander le délai de livraison ici
15.0
28.0
47.5
6.0
With collar
5.0
1,19 € - 1,83 € Demander le délai de livraison ici
12.0
19.3
29.2
5.0
With collar
4.0
1,47 € - 2,26 € Demander le délai de livraison ici
26..0
66.0
105.0
10.0
With collar
8.5
  • sur 4
Goupille à ressort 6.0 4.5 15.0 Acier inoxydable

20253042

Gamme de prix
3,19 € - 2,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    36.0
Goupille à ressort 4.5 3.2 12.0 Acier inoxydable

20253097

Gamme de prix
2,96 € - 1,92 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    18.7
Goupille à ressort 5.0 4.0 6.0 Acier inoxydable

20253165

Gamme de prix
1,77 € - 1,15 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Goupille à ressort 6.0 5.0 15.0 Acier inoxydable

20208943

Gamme de prix
1,92 € - 1,25 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Goupille à ressort 5.0 4.0 12.0 Acier inoxydable

20208936

Gamme de prix
1,83 € - 1,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Goupille à ressort 10.0 8.5 26..0 Acier inoxydable

20208967

Gamme de prix
2,26 € - 1,47 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55