Menu  Rechercher

Support publicitaire 70.0 mm 33.0 mm Acrylique Transparent

This clear acrylic display holder is available with an adhesive base and is ideal for use in point of sale or retail display applications.
Article de code:

464736

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 3,7722 €
500 + 1,8654 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

188,61 €

50 x 3,7722 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Matière Acrylique
Type Display Holder
Mode de montage Adhésif
Hauteur totale 25.0 mm
Longueur totale 70.0 mm
Largeur totale 33.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter