Menu  Rechercher

Support publicitaire 25.0 m Acier

This ball chain comes in 25m lengths and can be used a range of joining applications within the retail display and point of sale industries. The connector can be purchased separately.
Article de code:

496867

49 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 62,9261 €
5 - 9 59,7895 €
10 + 56,6528 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

62,93 €

1 x 62,9261 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Acier
Type Ball Chain
Diamètre de boule 3.6 mm
Longueur totale 25.0 m

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter