Menu  Rechercher

Support publicitaire 25.0 m Acier Naturel

This ball chain connector can be used in conjunction with the ball chain lengths (ordered separately) for a range of applications within the retail display and point of sale industries.
Article de code:

496988

9888 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,0686 €
500 - 999 0,0652 €
1000 + 0,0617 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

6,86 €

100 x 0,0686 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière Acier
Type Connector
Diamètre de boule 2.4 mm
Longueur totale 25.0 m

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter