Menu  Rechercher

Presse-étoupe M25 9.0 mm 17.0 mm PA Gris clair

Cable Glands are used to manage cables in a secure and structured environment. It is a trustworthy weather-resistant seal (twist, strain, and snag proof). It has a click-in method that secures the cable in place without additional tools. Light Grey made from PA and UL94 V-2 rated.
Article de code:

159802561302

10 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 3,4422 €
50 + 3,098 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

34,42 €

10 x 3,4422 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris clair
Forme du presse-étoupe Click-In
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Price per piece incl VAT 14.3836 GBP
Code produit 3926909790
Filetage M25

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter