Menu  Rechercher

Presse-étoupe M25 15.5 mm 20.5 mm Laiton Naturel

Ce presse-étoupe en laiton nickelé hautes performances offre un indice de protection IP68 jusqu'à 10 bar pour les filetages métriques. Les joints sont classés UL94 HB.
Article de code:

1334487

150 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 32,2289 €
50 - 99 15,3471 €
100 + 13,4217 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

32,23 €

1 x 32,2289 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe High Performing
Longueur du filetage de montage 8.0 mm
Filetage M25
Code produit 7415390000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter