Menu  Rechercher

Presse-étoupe M40 29.0 mm 33.0 mm Laiton Naturel

Ce presse-étoupe en laiton nickelé hautes performances offre un indice de protection IP68 jusqu'à 10 bar pour les filetages métriques. Les joints sont classés UL94 HB.
Article de code:

1334489

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 57,6493 €
50 + 52,7103 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

576,49 €

10 x 57,6493 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe High Performing
Longueur du filetage de montage 9.0 mm
Filetage M40
Code produit 7415390000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter