Menu  Rechercher

Presse-étoupe M16 5.0 mm 10.0 mm PA Gris foncé

This easy fix cable gland has been designed to offer an easy and quick installation. It offers an IP 68 protection at 5 bar and is manufactured from dark grey nylon and rated to UL94 V-2.
Article de code:

1334492

84 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 2,6632 €
100 - 199 1,2682 €
200 + 1,1091 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

26,63 €

10 x 2,6632 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris foncé
Matière complète PA6 V2
Forme du presse-étoupe Easy Fix
Longueur totale 39.0 mm
Filetage M16
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter