Menu  Rechercher

Presse-étoupe M32 15.0 mm 21.0 mm PA Gris argent

This easy fix cable gland has been designed to offer an easy and quick installation. It offers an IP 68 protection at 5 bar and is manufactured from light grey nylon and rated to UL94 V-2.
Article de code:

1334502

25 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 8,8483 €
50 - 99 4,2134 €
100 - 199 3,8646 €
200 + 3,3763 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

44,24 €

5 x 8,8483 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris argent
Matière complète PA6 V2
Forme du presse-étoupe Easy Fix
Longueur totale 58.5 mm
Filetage M32
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter