Menu  Rechercher

PE CEM cône contact M12 3.0 mm 6.5 mm Laiton Naturel

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This basic cable gland use a flat lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 3-6.5 mm. It is suitable for M12 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Article de code:

34002803E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 10,2858 €
250 + 9,2747 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

514,29 €

50 x 10,2858 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe EMC
Longueur du filetage de montage 6.0 mm
Longueur totale 28.0 mm
Filetage M12
Code produit 7419809099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter