Menu  Rechercher

PE CEM cône contact M25 10.0 mm 14.0 mm Laiton Naturel

Ce presse-étoupe EMC est fabriqué en laiton nickelé. Ce presse-étoupe basique utilise un contre-écrou plat qui devra être commandé séparément. Le presse-étoupe peut recevoir des câbles de 10 à 14 mm de diamètre. Il est adapté au filetage M25 x 1,5 et est spécialement conçu pour terminer les câbles blindés afin de maintenir le blindage et réduire le bruit de radiation IEM des équipements. Il offre un indice de protection selon la norme EN 60 529 : IP68 jusqu'à 5 bar (30 min)
Référence Essentra :

10237144

Référence du fabricant:

34002806E

350 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 11,5888 €
50 - 249 8,2777 €
250 + 7,4499 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

11,59 €

1 x 11,5888 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe EMC
Longueur du filetage de montage 8.0 mm
Longueur totale 36.0 mm
Filetage M25
Code produit 7419809099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter