Menu  Rechercher

PE CEM cône contact M20 6.0 mm 12.0 mm Laiton Naturel

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This basic cable gland use a flat lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 6-12 mm. It is suitable for M20 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Article de code:

34002811E

499 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 19,3642 €
50 + 13,8315 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

19,36 €

1 x 19,3642 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe EMC
Longueur du filetage de montage 12.0 mm
Longueur totale 36.5 mm
Filetage M20
Code produit 7419809099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter