Menu  Rechercher

PE CEM cône contact M40 18.0 mm 25.0 mm Laiton Naturel

Ce presse-étoupe EMC est fabriqué en laiton nickelé. Ce presse-étoupe basique utilise un contre-écrou plat qui devra être commandé séparément. Le presse-étoupe peut recevoir des câbles de 18 à 25 mm de diamètre. Il est adapté au filetage M40 x 1,5 et est spécialement conçu pour terminer les câbles blindés afin de maintenir le blindage et réduire le bruit de radiation IEM des équipements. Il offre un indice de protection selon la norme EN 60 529 : IP68 jusqu'à 5 bar (30 min)
Article de code:

34002814E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 + 32,1381 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

642,76 €

20 x 32,1381 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe EMC
Longueur du filetage de montage 15.0 mm
Longueur totale 54.0 mm
Filetage M40
Code produit 7419809099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter