Menu  Rechercher

Presse-étoupe M12 2.0 mm 5.0 mm Laiton Naturel

Ce presse-étoupe en laiton nickelé offre un indice de protection IP68 pour les filetages métriques. Le contre-écrou et la rondelle d'étanchéité correspondante peuvent être commandés séparément. Homologué CE.
Article de code:

490688

6625 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 2,7157 €
25 - 249 1,9452 €
250 - 499 1,8513 €
500 + 1,7574 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 6.5 mm
Filetage M12
Code produit 7415390000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter