Menu  Rechercher

Presse-étoupe M32 18.0 mm 25.0 mm Laiton Naturel

Ce presse-étoupe en laiton nickelé offre un indice de protection IP68 pour les filetages métriques. Le contre-écrou et la rondelle d'étanchéité correspondante peuvent être commandés séparément. Homologué CE.
Article de code:

490695

50 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 12,4802 €
10 - 99 8,9614 €
100 - 199 8,5053 €
200 + 8,0491 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 10.0 mm
Filetage M32
Code produit 7415390000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter