Menu  Rechercher

Presse-étoupe 1 18.0 mm 25.0 mm Laiton Naturel

Ce presse-étoupe en laiton nickelé offre un indice de protection IP68 pour les filetages NPT. Le contre-écrou et la rondelle d'étanchéité correspondante peuvent être commandés séparément. Homologué CE.
Article de code:

490709

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 8,6931 €
100 - 199 8,2504 €
200 + 7,8077 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 13.0 mm
Filetage 1"
Code produit 7415390000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter