Menu  Rechercher

PE ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Laiton Naturel

Ce presse-étoupe en laiton nickelé a été conçu pour être conforme aux directives ATEX pour la protection contre les explosions. Peut être utilisé avec des filetages métriques. Offre une protection contre les explosions selon II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 et cest ertifié selon PTB 04 ATEX 1112 X.
Article de code:

495139

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 + 80,2812 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

401,41 €

5 x 80,2812 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe ATEX
Protection contre les explosions ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Longueur du filetage de montage 9.0 mm
Classe de protection DIN DIN40050-T9
Classe de protection EN EN60529
Filetage M50
Code produit 7419809099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter