Menu  Rechercher

PE CEM cône contact M32 13.0 mm 21.0 mm Laiton Naturel

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 13-21 mm. It is suitable for M32 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Article de code:

551243

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 11 73,3218 €
12 - 24 45,5919 €
25 + 30,3991 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

366,61 €

5 x 73,3218 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe Advanced EMC
Longueur du filetage de montage 8.0 mm
Longueur totale 44.0 mm
Largeur à plat 36.0 mm
Filetage M32
Code produit 7419809099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter